ESL (60X15)
-
Einsteckstreifen
0801851
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 51, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Phoenix Contact: Kunststoff-Kabelmarker KMK 5, KMK HP (60x15) und KMK UV (60x15)
Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL(60x15)-Einsteckschilder optimal in die Kennzeichnungsträger KMK ...(60x15)
Die Materialdatei kann unter der Software PROJECT COMPLETE marking unter Downloads: "Software update - Marking" heruntergeladen werden