ESL (25X6) - Einsteckstreifen
0801849

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 252, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Phoenix Contact: Kunststoff-Kabelmarker KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL 25x6 Einsteckschilder optimal in die Kennzeichnungsträger KMK ...(25x6)
Die Materialdatei kann unter der Software PROJECT COMPLETE marking unter Downloads: "Software update - Marking" heruntergeladen werden