EMT (35X18,7)R
-
Einsteckschild
0801831
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Phoenix Contact Axioline-Modulen, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 18,7 mm, Textfeldbreite: 35 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (35x18,5)R ist ein weißes Einsteckschild zur Kennzeichnung von Phoenix Contact-Steuerungen Axioline-Module
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (35x18,5)R Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Phoenix Contact Axioline-Module
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben