Nicht geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von Kabel und Leitungen von 2 mm ... 11 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen
CES-SRC-BK
-
Kabeltülle
0801718
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlossen, Leitungsaußendurchmesser: 1x 2 mm ... 11 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm