CES-STPG-GY - Blindtülle
0801715

Blindtülle, klein, Anzahl der Leitungen: 0, Ausführung: Blindtülle, geschlossen, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte