Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von zwei vorkonfektionierter ASI-Leitungen (LR), einsetzbar in den CES-Dichtrahmen. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262
CES-STPG-GY-2ASI-RR
-
Kabeltülle
0801713
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: AS-i-Leitung (Rechts Rechts), geschlitzt, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm