Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme einer vorkonfektionierten ASI-Leitung, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262
CES-STPG-GY-1ASI-R
-
Kabeltülle
0801712
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: AS-i-Leitung (Rechts), geschlitzt, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm