Geschlitzte Kabeltülle
CES-STPG-GY-4X4
-
Kabeltülle
0801711
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 4, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 4x 3 mm ... 4 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm