Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 15 mm ...16 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen.
CES-LTPG-GY-16
-
Kabeltülle
0801688
Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 15 mm ... 16 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm