CES-SRG-BK - Blindtülle
0801670

Blindtülle, klein, Anzahl der Leitungen: 0, Ausführung: Blindtülle, geschlossen, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte