Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von zwei vorkonfektionierter ASI-Leitungen (LL), einsetzbar in den CES-Dichtrahmen. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262
CES-SRG-BK-2ASI-LR
-
Kabeltülle
0801669
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: AS-i-Leitung (Links Rechts), geschlitzt, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm