CES-B10-HFFS-PLBK - Dichtrahmen
0801663

Dichtrahmen, mit Verriegelungsbügel, Bauform: B10, Anzahl der Kabeltüllen (klein): 6, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 99,2 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 20 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder