Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CES-B24-HFFS-PLBK - Dichtrahmen
0801661

Dichtrahmen, mit Verriegelungsbügel, Bauform: B24, Anzahl der Kabeltüllen (klein): 10, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 20 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder