CES-B10-SFFS-PLBK
-
Dichtrahmen
0801660
Dichtrahmen, mit Schraubverriegelung, Bauform: B10, Anzahl der Kabeltüllen (klein): 6, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 99,2 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 20 mm
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang. Die maximal Breite des Wandausschnittes darf 51 mm betragen (statt 35 mm wie beim schweren Industriesteckverbinder). |
Produkttyp | Rahmen für Kabeltüllen |
Bauform | B10 |
Rahmentyp | Dichtrahmen |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 4 Nm (Verriegelungsschraube) |
1,8 Nm (Befestigungsschraube, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 58 mm |
Höhe | 20 mm |
Länge | 99,2 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 32 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 83 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 65 mm |
Material | PA (halogenfrei) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anzahl der Kabeltüllen | 2 ... 6 (kleine Tüllen, abhängig von der Anzahl der verbauten großen Tüllen) |
0 ... 1 (große Tüllen, abhängig von der Anzahl der verbauten kleinen Tüllen) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP54 |
IP65 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C (statisch) |
Montagehinweis | Verriegelungsschraube M4 mit 3 mm Innensechskantkopf, Drehmoment 3 ... 4 Nm, 1 große Tülle benötigt die Plätze von 4 kleinen Tüllen, Befestigungsschraube: M4 (ISO 4762/DIN 912), Drehmoment 1,8 Nm |
Die beiliegende Flachdichtung ist bei Wandmontage zwischen Wand und Dichtrahmen einzusetzen. IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten). IP65: bei Verwendung der Konustülle CES-SRC-BK / CES-LRC-BK und senkrechter Montage / waagerechter Montage (Kabelabgangsrichtung nach unten) des Dichtrahmens direkt auf der Gehäusewand und Einsatz eines 3,6 mm breiten Kabelbinders (z. B. Artikel 3240744). |
Artikelnummer | 0801660 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | AF7CAX |
GTIN | 4046356674126 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 130,3 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142421 |
ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,191 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CES-B10-WRG-BK - Flachdichtung 0801725
-
CES-SFFS-H - Schraube 0801728
-
CES-B10-SF-PLBK - Aufschnapprahmen 0801655
-
CES-STPG-GY-2 - Kabeltülle 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Kabeltülle 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Kabeltülle 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Kabeltülle 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Kabeltülle 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Kabeltülle 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Kabeltülle 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Kabeltülle 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Kabeltülle 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Kabeltülle 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Kabeltülle 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Kabeltülle 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Kabeltülle 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Kabeltülle 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Kabeltülle 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Kabeltülle 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Kabeltülle 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Kabeltülle 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Kabeltülle 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Kabeltülle 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Kabeltülle 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Kabeltülle 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Kabeltülle 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Kabeltülle 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Kabeltülle 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Kabeltülle 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Kabeltülle 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Kabeltülle 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Kabeltülle 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Kabeltülle 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Kabeltülle 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Kabeltülle 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Kabeltülle 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Kabeltülle 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Kabeltülle 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Kabeltülle 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Kabeltülle 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltülle 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Kabeltülle 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Kabeltülle 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Kabeltülle 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Kabeltülle 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Kabeltülle 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Kabeltülle 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Kabeltülle 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Kabeltülle 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Kabeltülle 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Kabeltülle 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Kabeltülle 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Kabeltülle 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Kabeltülle 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Kabeltülle 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Kabeltülle 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Kabeltülle 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Kabeltülle 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Kabeltülle 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Kabeltülle 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Kabeltülle 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Kabeltülle 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Kabeltülle 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Kabeltülle 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Kabeltülle 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Kabeltülle 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Kabeltülle 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Kabeltülle 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Kabeltülle 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Kabeltülle 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Kabeltülle 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Kabeltülle 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Kabeltülle 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Kabeltülle 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Kabeltülle 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Kabeltülle 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Kabeltülle 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Kabeltülle 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Kabeltülle 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Kabeltülle 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Kabeltülle 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Kabeltülle 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Kabeltülle 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Kabeltülle 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Kabeltülle 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Kabeltülle 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Kabeltülle 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Kabeltülle 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Kabeltülle 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Kabeltülle 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Kabeltülle 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Kabeltülle 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Kabeltülle 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Kabeltülle 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Kabeltülle 1410152
-
CES-LRC-BK - Kabeltülle 0801719
-
CES-LRG-BK - Blindtülle 0801671
-
CES-SRC-BK - Kabeltülle 0801718
-
CES-SRG-BK - Blindtülle 0801670
-
CES-STPG-GY - Blindtülle 0801715
-
CES-LTPG-GY - Blindtülle 0801716
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Schraubeinsatz 1212647
Ihre Vorteile
Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg