CES-B24-SFFS-PLBK - Dichtrahmen
0801658

Dichtrahmen, mit Schraubverriegelung, Bauform: B24, Anzahl der Kabeltüllen (klein): 10, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 20 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder