Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 31 mm ... 32 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen.
CES-LRG-BK-32
-
Kabeltülle
0801654
Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 31 mm ... 32 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm