Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CES-B24-SF-PLBK - Aufschnapprahmen
0801647

Aufschnapprahmen, Bauform: B24, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 155 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 39 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder