Geschlitzte Kabeltülle Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 21 mm ... 22 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen.
CES-LRG-BK-22
-
Kabeltülle
0801637
Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 21 mm ... 22 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm