Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 4 mm ... 5 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen.
CES-LRG-BK-15
-
Kabeltülle
0801619
Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 14 mm ... 15 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm