EMT (35X28)R - Einsteckschild
0801602

Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 28 mm, Textfeldbreite: 35 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

EMT (35x28)R, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (35x28)R Einsteckschilder optimal in die Axioline F-Serie von Phoenix Contact
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben