STP 5-2/S - Schildchenträger
0800970

Schildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme ZFKK 1,5 mit MSTBV- oder ICV-Abgriff, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt