STP 5-2
-
Schildchenträger
0800967
Schildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 5 mm |
Höhe | 24,9 mm |
Tiefe | 28,6 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 5 mm |
Textfeldhöhe | 10,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Basiselement | PA |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | stecken |
Artikelnummer | 0800967 |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG211A |
GTIN | 4017918138776 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,467 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,467 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Zackband 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Zackband 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Zackband 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Zackband 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zackband 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Zackband 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
Ihre Vorteile
Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg