WMS 3,2 (30X5)R YE CUS - Schrumpfschlauch
0800766

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel