WMS 12,7 (60X20)R YE CUS
-
Schrumpfschlauch
0800760
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 4,2 ... 12,7 mm: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 60 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)