WMS 9,5 (60X16)R YE CUS - Schrumpfschlauch
0800759

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)