WMS 9,5 (30X16)R CUS - Schrumpfschlauch
0800751

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)