WMS 38,1 (60X60)R CUS - Schrumpfschlauch
0800744

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 38,1 mm: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)