WMS 19,1 (60X30)R CUS - Schrumpfschlauch
0800742

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß (RAL 9010), Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 19,1 mm: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)