WMS 9,5 (EX16)R YE CUS - Schrumpfschlauch
0800717

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm: benutzerdefiniert, perforiert oder geschnitten, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 30000 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einzelne Schilder können mit max. 30 mm Länge bestellt werden
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)