WMS 4,8 (EX9)R YE CUS - Schrumpfschlauch
0800715

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm: benutzerdefiniert, perforiert oder geschnitten, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 30000 mm, Textfeldbreite: 9 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einzelne Schilder können mit max. 30 mm Länge bestellt werden
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531