WMS 2,4 (EX4)R YE CUS - Schrumpfschlauch
0800713

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb (RAL 1018), Kabeldurchmesserbereich: 0,8 ... 2,4 mm: benutzerdefiniert, perforiert oder geschnitten, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30000 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel