WMS 50,8 (EX80)R CUS - Schrumpfschlauch
0800711

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, Kabeldurchmesserbereich: 16,9 ... 50,8 mm: benutzerdefiniert, perforiert oder geschnitten, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 30000 mm, Textfeldbreite: 80 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einzelne Schilder können mit max. 30 mm Länge bestellt werden
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531