WMS 19,1 (EX30)R CUS - Schrumpfschlauch
0800708

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß (RAL 9010), Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 19,1 mm: benutzerdefiniert, perforiert oder geschnitten, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 30000 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einzelne Schilder können mit max. 30 mm Länge bestellt werden
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531