EMT (62X10)R YE - Einsteckschild
0800477

Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 62 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

EMT (62x10)R YE, gelbes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (62x10)R Einsteckschilder optimal in die Inline-Module von Phoenix Contact
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben