US-WML 36 (25X25)
-
Kabelmarkeretikett
0800474
Kabelmarkeretikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Kabeldurchmesserbereich: 8 ... 36 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm
Produktdetails
Produkttyp | Leitermarker |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 4 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 4 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
Breite | 25 mm |
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 0,1 mm |
Stärke Folie | 0,06 mm |
Kleber | Acrylat |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Material Basiselement | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Leitungsaußendurchmesser | ≤ 36,00 mm |
8 mm ... 36 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | > 0 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 0800474 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2319 |
GTIN | 4046356607063 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5 g |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermotransferdrucker 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermotransferdrucker 1472405
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
Ihre Vorteile
Die Kabelmarkeretiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden
Schnelles und einfaches Handling
Beständig gegen Lösungsmittel
Die Schutzfolie wird über die Beschriftung gewickelt und schützt diese dauerhaft gegen Verschmutzung und Abrieb
Die Kabelmarkeretiketten US-WML ... bestehen aus einem Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg