EML-HT (15X15)R - Hochtemperaturetikett
0800341

Hochtemperaturetikett, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das Etikett EML-HT besteht aus einer Acrylatfolie, diese weist eine hohe Temperaturbeständigkeit auf. Sie ist einsetzbar für die Leiterplattenkennzeichnung sowie in allen industriellen Lötprozessen
Temperaturbereich dauerhaft -40 °C ... 180 °C, 300 °C bis zu 60 Sekunden
In Kombination mit dem Farbband THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
Die Materialien EML-HT ... sind UL gelistet
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EML-HT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben