Die endlosen Schrumpfschläuche der Produktfamilie WMS... sind mit dem THERMOMARK E.CUTTER oder E.CUTTER/P auf individuelle Markerlängen konfektionierbar. Nach dem Druck-, Konfektionier-, und Applizierprozess können die beschrifteten Schrumpfschläuche optional durch manuelle Hitzeeinwirkung geschrumpft und so auf dem Kabel/Leiter fixiert werden.
WMS 38,1 (EX60)R
-
Schrumpfschlauch
0800298
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 38,1 mm, unperforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 15 m, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 15000 mm
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Dieses Material ist für die Rollendrucker THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 nur mit einem externen Rollenhalter verarbeitbar. |
Hinweis zum Material | Der angegebene min. Leiterdurchmesser des Schrumpfschlauchs bezieht sich auf die Verwendung als Beschriftungsmaterial und garantiert keine Isolationseigenschaften im geschrumpften Zustand. Abhängig von der verarbeiteten Materialcharge, sowie Lager- und Verarbeitungskonditionen, kann es zu einer Reduzierung des maximal einführbaren Leiterdurchmessers kommen. |
Produkttyp | Schrumpfschlauch |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 1 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
Rollenlänge | 15,00 m |
Höhe | 63,7 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Material | Polyolefin |
Material Basiselement | Polyolefin |
Schrumpfrate | 3:1 |
Inhaltsstoffe | halogenfrei |
Schrumpftemperatur | > 85 °C |
Leitungsaußendurchmesser | 12,7 mm ... 38,1 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prüfung bestanden |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Prüfung bestanden |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Prüfung bestanden |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Methode B |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 5 Jahre |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | aufschieben |
Artikelnummer | 0800298 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2216 |
GTIN | 4046356625876 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 880,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 832,1 g |
Zolltarifnummer | 39173200 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
THERMOMARK E.300 - Thermotransferdrucker 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermotransferdrucker 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermotransferdrucker 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermotransferdrucker 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Farbband 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Farbband 0801360
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Andruckrolle 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Andruckrolle 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Andruckrolle 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Andruckrolle 0804656
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rollenhalter 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rollenhalter 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermotransferdrucker 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermotransferdrucker 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermotransferdrucker 5146231
-
THERMOMARK W2 - Thermotransferdrucker 5146147
Ihre Vorteile
Dauerhafte und unverlierbare Kennzeichnung von Einzeladern, Leitern, Kabeln, pneumatischen Schläuchen und weiteren zylindrischen Körpern
Hohe Flexibilität, da in Kombination mit dem Schneid- und Perforationsmesser individuelle Markerlängen im Bereich von 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") realisiert werden können
Optional durch ein beliebiges manuelles Wärmeverfahren schrumpfbar, um die Position zu fixieren
Hohe Durchmesserabdeckung durch ein Schrumpfverhältnis von 3:1
Weltweit verbreitet und bewährt im Schaltschrank- und Maschinenbau, in der Öl- und Gas- sowie in der Bahnindustrie
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg