SK U SR:UNGESTANZT - Kennzeichnungsbogen
0800145

Kennzeichnungsbogen, Din A4, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 296 mm, Textfeldbreite: 210 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden