EMT (103X23)R - Einsteckstreifen
0800040

Einsteckstreifen, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 23 mm, Textfeldbreite: 103 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

EMT (103x23)R ist ein weißes Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-300
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (103x23)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben