EMT (103X17)R
-
Einsteckschild
0800039
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 103 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (103x17)R ist ein weißes Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-300
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (103x17)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben