EMT (31X12,5)R
-
Einsteckschild
0800008
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 31 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (31x12,5)R ist ein weißes Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (31x12,5)R Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben