CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-65053| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| F | ||||
| 800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Mehrleiteranschluss | 800 V | 50 A | 18 - 12 | |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-119849| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
NK
Zulassungs-ID: 09 ME 141cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
GL
Zulassungs-ID: 98876-96 HH| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II-Teilbescheinigung | 690 V | 43,5 A | - 6 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||