CSA
Zulassungs-ID: 13631cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| obere Etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |