UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - Sicherungsreihenklemme
0711616

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt:  0,2 mm2- 4 mm2, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte