AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Anschlussklemme
0711409

Anschlussklemme, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: silber

Produktdetails