VDFK 6/K - Durchführungsklemme
0711056

Querschnitt 6 mm2
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Lötanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Befestigung über Kunststoff-Rändelmutter oder Schnellmontagekeil
Fingerberührsicheres Isoliergehäuse
Klemmen sind blockbar
Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken
Optional anrastbare Zugentlastung
Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung