DFK/DP-4 - Durchführungsklemme
0708616

Querschnitt 4 mm2
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 6,15 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand