DFK 4-PE - PE-Durchführungsklemme
0708315

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 6,1 mm, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
PE-Klemme mit Erdungsfunktion in Anlehnung an IEC 60947-7-2