TCP 10/DC32V - Thermischer Geräteschutzschalter
0700010

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 32 V, Auslösekennlinie: thermisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Bemessungsstrom: 10 A

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle ersatzteillose Wiederinbetriebnahme nach einem Fehlerfall dank Wiedereinschaltbarkeit
Problemloses Umrüsten von bestehenden Anlagen mit Kfz-Flachsicherungen durch identisches Steckerbild
Einfache Identifikation des Nennstromwertes über farbliche Kennzeichnung