SSK 135 KER-EX - Durchgangsklemme
0505055

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1 mm2 - 35 mm2, AWG 18 - 2, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf G-Tragschiene NS 32
Kompakte Bauform
Einfache Potenzialverteilung durch Kettenbrückung